Publique sus productos
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System
AZEK® Soffit System

    AZEK® Soffit System

    Traducido por Google,

    UN SISTEMA HERMOSO Y DE FÁCIL INSTALACIÓN PARA AHORRAR TIEMPO Y DINERO

    Hecho de PVC resistente a la humedad para proporcionar un rendimiento de bajo mantenimiento y diseñado para ofrecer una belleza duradera, el sistema de plafones de AZEK Exteriors incluye plafones (ventilados y no ventilados), impostas con muescas y tableros de friso. Cada pieza encaja fácilmente para una instalación simplificada sin mano de obra especializada. Todos los elementos del sistema están disponibles en acabado Tradicional liso.

    Especificaciones
    • Vented and Non-Vented Soffit:

      Made from durable, moisture-resistant, long-lasting PVC, AZEK® Exteriors Soffits are available in several sizes and complemented by grooved fascia and frieze boards. This system offers easy installation with pieces that fit together effortlessly, creating a clean, beautiful and uniform finish.

      The Vented Soffit comes with an industry leading 10 square inches of net free air flow per square foot, allowing circulation through the home’s roof system to prevent moisture damage. Screening the vents is optional; vents are slant cut to prevent nesting insect infiltration.

      Non-vented soffit is also available in specific sizes to perfectly fit the system avoiding the need to precisely cut PVC sheet. The solid soffit sizes can be used on their own to provide a clean, uniform finish or the two versions can be used together interchangeably.

      Fascia

      The notched fascia board connects easily to either soffit profile to add architectural style while framing and protecting the roof edges.

      Frieze Boards

      Get smooth and simple borders with both soffits and siding. The frieze board fits perfectly with soffit edges through the grooved edge on top. Tuck siding into the integrated j-channel on the bottom.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAzek-Soffit-System
    • Familia de productoSpecialty Items
    • Grupo de productosSoffit System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros