Publique sus productos
PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp

PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp

Traducido por Google,
La lámpara de techo PANDINO 23 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK de AZzardo aporta líneas modernas y depuradas a tu interior. Con acabado en negro, combina a la perfección con paletas de colores contemporáneas y materiales naturales. Ideal para el comedor o el vestíbulo de un hotel, se integra fácilmente con interiores cálidos y fríos, manteniendo un aspecto ligero y minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 18W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 23 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: Yes Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch Motion Sensor BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000 Control Type > For All: CCT Switch Adjustment: No Sensor range: Distance: 2 to 8 m | Time: 15 s to 1.5 min | Twilight sensitivity Packaging Gross weight [kg]: 0.6 Net weight [kg]: 0.5 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 23 Box width 1 [cm]: 23
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6588
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo