Publique sus productos
LIMAN 10W CCT GO ceiling lamp

LIMAN 10W CCT GO ceiling lamp

Traducido por Google,
La lámpara de techo LIMAN 10W CCT GO de AZzardo aporta un toque de elegancia discreta a cualquier interior. Con acabado dorado, combina a la perfección con paletas de colores contemporáneas y materiales naturales. Ideal para el vestíbulo de un hotel o la oficina en casa, se convierte en una pieza central que, a la vez, crea un ambiente ligero y minimalista. Úsela con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y seleccione la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente deseado. Para un mayor control, combine una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Materials and colors Accent color: Transparent Wall base color: Gold Dominant color: Gold Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Satin Lampshade color: Transparent Dimensions Ceiling base width [cm]: 10 Lampshade width [cm]: 10 Ceiling base height [cm]: 5 Lampshade height [cm]: 4 Product height [cm]: 9 Product width [cm]: 10 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Beam angle: 72° Lumens [lm]: 1095 Adjustment: No Color temperature [K]: 2909 / 3959 Basic information Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 10W Light source type: integrated LED Type: Surface-mounted lamp Packaging Gross weight [kg]: 0.43 Net weight [kg]: 0.4 Box height 1 [cm]: 12 Box depth 1 [cm]: 11 Box width 1 [cm]: 11
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6551
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo