Publique sus productos
PANDINO 40 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp

PANDINO 40 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK ceiling lamp

Traducido por Google,
La lámpara de techo PANDINO 40 CCT SWITCH SENSOR IP44 BK de AZzardo aporta líneas modernas y depuradas a tu interior. Con acabado en negro, combina a la perfección con paletas de colores contemporáneas y materiales naturales. Ideal para el comedor o el dormitorio, se convierte en una pieza central que aporta luminosidad y un aspecto minimalista. Úsala con bombillas LED de bajo consumo para reducir los costes de funcionamiento y elige la temperatura de color que mejor se adapte al ambiente que deseas crear. Para un mayor control, combina una bombilla regulable con un regulador compatible (si procede) para ajustar la intensidad de la luz, desde una iluminación funcional hasta una iluminación ambiental acogedora.
Especificaciones
  • Materials and colors Dominant color: Black Dominant material: PVC Leading Finish: Matte Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 32W Light source type: integrated LED Dimensions Product height [cm]: 4.5 Product width [cm]: 40 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: Yes Beam angle: 114° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch Motion Sensor BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 6000 Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 2630 Adjustment: No Sensor range: Distance: 2 to 8 m | Time: 15 s to 1.5 min | Twilight sensitivity Packaging Gross weight [kg]: 1.4 Net weight [kg]: 1.2 Box width 1 [cm]: 40 Box height 1 [cm]: 5 Box depth 1 [cm]: 40
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAZ6592
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-31
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo