Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Charme wall/floor trap close coupled back to wall wc

Número de Artículo: chvcmp000000
Fabricante: Azzurra Ceramica
Familia del producto: Wc
Grupo del producto: Charme
Anchura (mm): 690
Altura (mm): 425
Profundidad (mm): 400
Fecha de publicación: 2018-11-22
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme wall/floor trap close coupled back to wall wc


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 38

Categoría BIMobject: Sanitarios - Inodoros / WC
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Toilets
código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descripción: Toilets
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descripción: Toilet Systems
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descripción: Toilets
NBS Reference Código: 35-65-90
NBS Reference Descripción: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Número OmniClass: 23-31 19 00
Título OmniClass: Toilets
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
Sanitary - Toilets

Nombre Valor
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 425 mm
Length 690 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 690 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®