Número de Artículo: | chvctt000000 |
---|---|
Fabricante: | Azzurra Ceramica |
Familia del producto: | Wc |
Grupo del producto: | Charme |
Anchura (mm): | 520 |
Altura (mm): | 420 |
Profundidad (mm): | 400 |
Fecha de publicación: | 2018-11-22 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | http://www.azzurraceramica.it/area-tecnica/charme/sanitari-charme/charme-v... |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | http://www.azzurraceramica.it/archive/documents/vaso-terra-52x40.Pdf |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/azzurra-ceramica/product/chvctt000000
Material principal: | Ceramics |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Italy |
Fabricado en: | Italy |
Peso Neto (kg): | 28.5 |
Categoría BIMobject: | Sanitarios - Inodoros / WC |
---|---|
Clasificación IFC: | Sanitary Terminal |
nombre UNSPSC: | Toilets |
código UNSPSC: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Código: | L7216 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Toilets |
Uniclass 2.0 Código: | SS-35-65-90 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Toilet Systems |
Uniclass 2015 Código: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Descripción: | Toilets |
NBS Reference Código: | 35-65-90 |
NBS Reference Descripción: | Toilet Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 06 20.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule |
Número OmniClass: | 23-31 19 00 |
Título OmniClass: | Toilets |
Nombre | Valor |
---|---|
Colour | shiny white |
Depth | 400 mm |
Height | 420 mm |
Length | 520 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Length | 520 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Colour | shiny white |
Material | ceramics |
BIMobject®