Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Clas+ close coupled WC wall/floor trap

Número de Artículo: csvcmp000000
Fabricante: Azzurra Ceramica
Familia del producto: Wc
Grupo del producto: Clas+
Anchura (mm): 720
Altura (mm): 450
Profundidad (mm): 390
Fecha de publicación: 2018-12-28
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
With the collaboration with the designer Carlo Papa, CLAS series is born. this collection is characterized by its simply and modern Lines, charming design of the WC and Bidet which creates a lights and shadows game. The final goal is get the volumes lighter, to get the items more elegant. Washbasin with wide sinks to return to the soft lines, closer to the natural roundness of the human being.To complete the collection we also introduces cabinets, accessories, monoblock wc with integrated cistern, washbasin, wall hung and floor mounted WC and bidet, two lines of bath tubes and wall hung and floor mounted versions of Mini Clas. Four sizes of washbasins: 55, 65, 75 and 90 cm. all the models can have the tap hole or not, so with the taps on the wall. All the models can be combined with the towel holders and can be installed wall hung, over counter, on a pedestal and/or semi-pedestal. Black color is on request.Clas also is included in the Water Saving project. Azzurra, so sensitive about the water crisis, provided the wall hung, the floor standing and monoblock WCs with an innovative system, to allow use just 3 liters of water. Everything is possible matching wc + certified mechanism and AZZURRA Certificate

Clas+ close coupled WC wall/floor trap


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 36.5

Categoría BIMobject: Sanitarios - Inodoros / WC
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Toilets
código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descripción: Toilets
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descripción: Toilet Systems
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descripción: Toilets
NBS Reference Código: 35-65-90
NBS Reference Descripción: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Número OmniClass: 23-31 19 00
Título OmniClass: Toilets

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nombre Valor
Colour shiny white ; cotton
Depth 390 mm
Height 450 mm
Length 720 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 720 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour shiny white ; cotton
Material ceramics

BIMobject®