Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Hera wall/floor trap WC Easy-Clean

Número de Artículo: hevctpe00000
Fabricante: Azzurra Ceramica
Familia del producto: Wc
Grupo del producto: Hera
Anchura (mm): 570
Altura (mm): 420
Profundidad (mm): 380
Fecha de publicación: 2018-12-28
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
Hera is the collection designed by the architect Daniel Libeskind, inspired from marble neoclassical sculptures from the eighteenth century. Aesthetic perfection and dynamism of the forms reflect the purity of ceramic, transforming the item into a sculpture. The Torsion movement reflects the reaserch of the deconstructivist architect, when the unstable geometry made by deformed volumes and asymmetries, drive the motion upward.

Hera wall/floor trap WC Easy-Clean


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Poland
Fabricado en: Italy
Peso Neto (kg): 31

Categoría BIMobject: Sanitarios - Inodoros / WC
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Toilets
código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descripción: Toilets
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Descripción: Toilet Systems
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Descripción: Toilets
NBS Reference Código: 35-65-90
NBS Reference Descripción: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Número OmniClass: 23-31 19 00
Título OmniClass: Toilets

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nombre Valor
Colour shiny white ; cotton
Depth 380 mm
Height 420 mm
Length 570 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 570 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour shiny white ; cotton
Material ceramics

BIMobject®