Publique sus productos
Select Fire Extinguisher Cabinet

Select Fire Extinguisher Cabinet

4.4 out of 5 stars4.4(18 reviews)
Traducido por Google,

El gabinete para extintores de incendios Select de Babcock-Davis ofrece una impresionante variedad de estilos de puertas, materiales de vidriado, letras, acabados y configuraciones de montaje. Además de su versatilidad excepcional, los diseños arquitectónicos de la serie Select también cuentan con una construcción unificada y duradera para una solución económica que complementa prácticamente cualquier tipo de construcción.

Características
  • Bisagra continua para piano
  • Diseño más popular
  • Probado para penetración de aire y agua.

El extintor se vende por separado.

Especificaciones
  • Model: BFC-70 Material: Steel, Aluminum, Stainless Steel, BrassDoor: Full Glass, Duo Panel, Duo-Vertical Panel or Solid Flush Panel Mounting: Recessed, Semi-Recessed, Surface or Trimless Size: Determined by the fire extinguisher size and available wall depth Warranty: 5 years Options: Locks, Break Handles, Glazing, Lettering, Fire-Rated, Rolled Radius Frame, Polyester Finish
Especificaciones técnicas
  • Referenciaselect-fire-extinguisher-cabinet
  • Familia de productoFire Extinguishers
  • Grupo de productosFire Safety
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos