Publique sus productos
Lady Crinoline chandelier Classic 1 module
Lady Crinoline chandelier Classic 1 module
Lady Crinoline chandelier Classic 1 module
Lady Crinoline chandelier Classic 1 module
Lady Crinoline chandelier Classic 1 module
Lady Crinoline chandelier Classic 1 module
    Baccarat

    Lady Crinoline chandelier Classic 1 module

    Traducido por Google,
    1 módulo Versión clásica con luz halógena. El módulo está formado por una corona de 42 grandes prismas con púas con ranuras satinadas en un lado y 42 pequeños prismas con púas, una estructura de acero inoxidable pulido (ranuras satinadas a lo largo de los prismas, patrón en la parte superior que se refleja en el espejo), que da la bienvenida al sistema de iluminación. Toldo espejado con borde de cromo pulido de acero inoxidable. 3 cables regulables de acero inoxidable (máximo 3 m) y un hilo eléctrico transparente que recorre uno de los cables de acero.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBAC030035
    • Familia de productoChandeliers
    • Grupo de productosLady Crinoline chandelier Classic 1 module
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo