MEGAFIRE es una Cortina Automática Cortafuego que en caso de incendio,
limita y controla el fuego, con clasificación EI160 y EI2120.
La cortina está compuesta por tejido de fibra de vidrio recubierto de poliuretano en ambos lados, cosido con alambre de acero reforzado y fijado a un eje tubular de acero de 89 mm de diámetro. Elementos de acero galvanizado como cajón
superior, guías laterales y barra de contrapeso inferior.
Todo el sistema es accionado por un motor tubular de 230 V, con sistema especial de seguridad contra fallo de caída por gravedad.
Panel de control para cortinas automáticas (CBM), con voltaje nominal de entrada de 115 V o 220 V y voltaje de salida de 230 V.
Fuente de alimentación ininterrumpida (Sistema UPS) existente en todos los paneles de control.
Ensayado conforme a la norma UNE EN 1634-1 y clasificación de acuerdo con la norma UNE 13501-2, cumpliendo igualmente con las condiciones y procedimientos para el Marcado CE, conforme al anexo ZA de la norma UNE 16034.