Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Amma 72" x 36" x 21", Therapeutic Bath, Alcove & Drop-in

Número de Artículo: bainultra-006
Fabricante: BainUltra
Familia del producto: Therapeutic Whirlpool Baths
Grupo del producto: Amma Collection
Fecha de publicación: 2017-05-30
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (12)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Canada
Fabricado en: Canada

Categoría BIMobject: Sanitarios - Bañeras y spas
nombre UNSPSC: Bathtubs
código UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Código: L7211
Uniclass 1.4 Descripción: Baths
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Descripción: Baths
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descripción: Baths
NBS Reference Código: 35-06-08
NBS Reference Descripción: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Número OmniClass: 23-25 29 11 11
Título OmniClass: Therapeutic Baths
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®