Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Cella 60" x 36" x 26", Therapeutic Bath, Freestanding

Número de Artículo: bainultra-009
Fabricante: BainUltra
Familia del producto: Therapeutic Whirlpool Baths
Grupo del producto: Balneo Collection
Fecha de publicación: 2017-05-30
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (12)

THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.

This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Canada
Fabricado en: Canada

Categoría BIMobject: Sanitarios - Bañeras y spas
nombre UNSPSC: Bathtubs
código UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Código: L7211
Uniclass 1.4 Descripción: Baths
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Descripción: Baths
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descripción: Baths
NBS Reference Código: 35-06-08
NBS Reference Descripción: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Número OmniClass: 23-25 29 11 11
Título OmniClass: Therapeutic Baths
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.