Número de Artículo: | bainultra-010 |
---|---|
Fabricante: | BainUltra |
Familia del producto: | Therapeutic Whirlpool Baths |
Grupo del producto: | Balneo Collection |
Fecha de publicación: | 2017-05-30 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.
This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.
URL del producto: | https://www.bainultra.com/bath-collections/balneo-collection/cella-6636 |
---|---|
Instalación URL: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_OwnersManua... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_CertifProdu... |
Descripción técnica: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/product_sheet_... |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/bainultra/product/bainultra-010
Material principal: | |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Canada |
Fabricado en: | Canada |
Categoría BIMobject: | Sanitarios - Bañeras y spas |
---|---|
nombre UNSPSC: | Bathtubs |
código UNSPSC: | 30181501 |
Uniclass 1.4 Código: | L7211 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Baths |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Baths |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 Descripción: | Baths |
NBS Reference Código: | 35-06-08 |
NBS Reference Descripción: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
Número OmniClass: | 23-25 29 11 11 |
Título OmniClass: | Therapeutic Baths |
BIMobject®