Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Charism 57" x 36" x 23", Therapeutic Bath, Freestanding

Número de Artículo: bainultra-030
Fabricante: BainUltra
Familia del producto: Leisure Whirlpools
Grupo del producto: Charism Collection
Fecha de publicación: 2017-05-30
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (15)

CHARISM™ HAS BROKEN THE MOLD, TRANSCENDING CONVENTIONAL APPROACHES TO THERAPEUTIC BATHS.

These utterly original styles feature a distinctive touch of color that defines and separates the interior from the exterior of the tub. This rich swath of understated color contrasts with the shell of the bath, imparting a modern, artful appeal.

The inner shell is sleek, free of grab bars or armrests, so the user can seek out naturally comfortable bathing positions. The outer shell, devoid of any accessories, gives these works of art a sculptural feel.

The baths of this collection are ideal for smaller spaces, but also provide plentiful comfort – enough to accommodate two bathers.


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Canada
Fabricado en: Canada

Categoría BIMobject: Sanitarios - Bañeras y spas
nombre UNSPSC: Bathtubs
código UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Código: L7211
Uniclass 1.4 Descripción: Baths
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Descripción: Baths
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descripción: Baths
NBS Reference Código: 35-06-08
NBS Reference Descripción: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Número OmniClass: 23-25 29 11 11
Título OmniClass: Therapeutic Baths
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®