Publique sus productos
75FWG – Drywall Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
75FWG – Drywall Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    75FWG – Drywall Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Traducido por Google,

    Este sistema, que forma parte de la Serie 7500, es un sello elastomérico con marcos de base de aluminio con una línea de visión mínima, para aplicaciones de juntas de dilatación de paredes.

    IDEAL PARA:

    • Aberturas de juntas de expansión más pequeñas donde se prefiere que los colores se mezclen con los acabados de las paredes
    • Aplicaciones en las que se prefiere una línea de visión estrecha

    VENTAJAS:

    • Línea de visión estrecha
    • Disponible en varios colores estándar

    Los sistemas de juntas de expansión Balco y las cubiertas de juntas sísmicas combinan acabados estéticamente atractivos con materiales probados de alto rendimiento y características de seguridad (es decir, clasificación contra incendios y conformidad con ADA).

    Especificaciones
    • RELATED: 75FWGC
      JOINT SIZE: 1-2″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±25% Expansion/Contraction
      FEATURES: Extruded santroprene seal; Surface mount installation only; Tape/Feather (by others); Multiple santoprene color options available; Ships in 10′ lengths
      PERFORMANCE: Thermal movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Especificaciones técnicas
    • Referencia75fwg_EJC
    • Familia de productoExpansion Joint Cover Systems
    • Grupo de productosArchitectural Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalElastomer
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de conexión
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descripción Uniclass 2015Expansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Joint Cover Assemblies
    • Número OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Título OmniClass Expansion and Contraction Joints