Publique sus productos
Series 1500 Cooling Tower

Series 1500 Cooling Tower

3.6 de 5 estrellas3.6(9 reseñas)
Traducido por Google,
La torre de enfriamiento de la serie 1500 de BAC es paralela a la tecnología y los éxitos de la torre de enfriamiento de la serie 3000 de BAC en un tamaño compacto. La torre de enfriamiento Serie 1500 es la unidad más reparable de la industria sin comprometer el rendimiento y el ajuste. Recientemente rediseñada, la torre de enfriamiento Serie 1500 ofrece modelos de Eficiencia Extrema (XE) que son al menos dos veces más eficientes que los requisitos mínimos establecidos en ASHRAE 90.1 y reducen aún más el costo operativo de la unidad. Su facilidad de servicio, funcionamiento superior en invierno y toma de aire única lo convierten en una excelente opción para nuevas instalaciones y una unidad de reemplazo ideal.
Las torres de enfriamiento de la serie 1500 están disponibles con capacidades de 92 a 747 toneladas nominales en una sola celda con hasta 3150 USGPM para aplicaciones de proceso.

Catalogo de producto
Datos de ingeniería
Manual de operaciones y mantenimiento
Instrucciones de montaje y montaje
Especificaciones
Pautas de diseño
Otros Dibujos (SAT, DXF, DWG, PDF)
Saber más
Especificaciones técnicas
  • Referencia1500e
  • Familia de productoCooling Towers
  • Grupo de productosCooling Towers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
  • Clasificación IFC Torre de refrigeración
  • Nombre UNSPSCCooling exchangers
  • Código UNSPSC40101702
  • Código Uniclass 2015En_30_70_17
  • Descripción Uniclass 2015Cooling towers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCooling Towers
  • Número OmniClass23-33 23 00
  • Título OmniClass Cooling Towers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica
Anguilla
Argentina
Antigua y Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Bahamas
Chile
Barbados
Colombia
Belice
Ecuador
Bermudas
Guayana Francesa
Canadá
Guyana
Caribe Neerlandés
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Costa Rica
Paraguay
Cuba
Perú