Publique sus productos
PF2 Closed Circuit Cooling Tower

PF2 Closed Circuit Cooling Tower

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
La unidad de contraflujo de tiro inducido PF2 está diseñada para sistemas que se benefician de una operación en seco en climas fríos severos. El PF2 ofrece la flexibilidad de operar en modo de enfriamiento por evaporación para minimizar el uso de energía, o en modo seco para condiciones invernales extremas. La tecnología OptiSpray™ pendiente de patente de BAC optimiza la cobertura de rociado para humedecer completamente el serpentín y proporcionar hasta un 60 % menos de energía de bombeo que las unidades de la competencia. El PF2 es la opción ideal para proyectos de expansión o sustitución de unidades de contraflujo.
Nota: El PF2 ha sido reemplazado por el PFi. El PF2 seguirá estando disponible para aplicaciones que requieren bobinas con aletas.

Catalogo de producto
Datos de ingeniería
Manual de operaciones y mantenimiento
Instrucciones de montaje y montaje
Especificaciones
Pautas de diseño
Otros Dibujos (SAT, DXF, DWG, PDF)
Saber más
Especificaciones técnicas
  • Referenciapf2
  • Familia de productoCooling Towers
  • Grupo de productosClosed Circuit Cooling Towers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Refrigeradores, enfriadores
  • Clasificación IFC Torre de refrigeración
  • Nombre UNSPSCCooling exchangers
  • Código UNSPSC40101702
  • Código Uniclass 2015En_30_70_17
  • Descripción Uniclass 2015Cooling towers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCooling Towers
  • Número OmniClass23-33 23 00
  • Título OmniClass Cooling Towers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica