Publique sus productos
Cortinas Tradicionales
Cortinas Tradicionales
Cortinas Tradicionales
Cortinas Tradicionales
Cortinas Tradicionales
Cortinas Tradicionales
    BANDALUX

    Cortinas Tradicionales

    3.9 de 5 estrellas3.9(60 reseñas)

    Protección solar de estilo clásico y atemporal

    Las cortinas tradicionales Bandalux presentan propiedades ignífugas, térmicas y acústicas. Por ello son aptas para edificios públicos como equipamientos hoteleros, escuelas, salas de proyección, gimnasios, etc. que deben cumplir las normativas de edificación.

    Son soluciones elegantes de gran valor estético que se pueden combinar con otros sistemas como la cortina enrollable o el panel japonés. Son sistemas muy adecuados para grandes ventanales, que se adaptan tanto a superficies rectas como curvas y se utilizan también para separar ambientes.

    En instalación exterior, disponible con tejido Polyscreen® para pérgolas o porches.

    Especificaciones
    • Cortina tradicional de Bandalux que permite aportar texturas, colores y transparencias a cualquier ambiente a la vez que compatible con otros sistemas. [.] [Con frontal decorativo Trazer de color [blanco texturizado.] [anodizado de aluminio.]

      Instalación en Interior a [techo] [pared] sobre un riel de aluminio extruido [recto] [curvo] Estrada. Sistema con una durabilidad de clase 3 según la norma EN13120: 10 000 despliegues y 10 000 repliegues.

      Componentes metálicos de Aluminio y Acero inoxidable AlSi 316 con tratamiento anticorrosión para asegurar el cumplimento de la norma EN13120, Clase 2. El tejido se recoge de manera [lateral] [lateral opuesta al mando] [equidistante en ambos lados]. Confección [ondas perfectas] [en pliegue plano] [en pliegue tabla] [en pliegue fruncido] [pliegue V] [doble pliegue] [en triple pliegue]. 3 años de garantía.

      Sistema de accionamiento [manual] [manual con bastón [122cm] [152cm] [183cm]] [manual con cordón que incorpora un dispositivo de seguridad infantil según la normativa europea EN 13120] [motor silencio y arrastre por cadena recubierta de material elastómero que reduce el ruido. Integrado y oculto en el riel Estrada con accionamiento [radio y manual] [con pulsador y manual]].

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacurtains-draperies
    • Familia de productoCurtains | Draperies
    • Grupo de productosCurtains | Draperies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Curtains and screens
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 22 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDraperies
    • Número OmniClass23-17 21 13 13
    • Título OmniClass Curtains and Drapes