Publique sus productos
Venecianas de Madera
Venecianas de Madera
Venecianas de Madera
Venecianas de Madera
Venecianas de Madera
Venecianas de Madera
Venecianas de Madera
    BANDALUX
    Archivados

    Venecianas de Madera

    La opción ideal para crear un ambiente acogedor gracias a la calidez de nuestras maderas nobles.

    Nuestras venecianas están fabricadas con maderas nobles de alta calidad, procedentes de cultivos de producción ecológica y controlada. Capaces de crear un ambiente elegante y acogedor, sus lamas están disponibles en múltiples acabados y giran 180º sobre su eje horizontal, lo que permite encontrar el punto preciso de luz y privacidad. El sistema Genuine, de maniobra ligera, integra un diseño sobrio y depurado en frontales y terminales, según las nuevas tendencias decorativas, para adaptarse a ambientes muy diversos.

    Especificaciones
    • Cortina veneciana de madera GENUINE de Bandalux [.] [con doble caída: 2 accionamientos.] [con cable de guiado de acero forrado de PVC de ø 1,5 mm de espesor; con fijación inferior a [suelo] [pared].] [con recortes.]

      Instalación en Interior a [techo] [pared]. Sistema con una durabilidad de clase 3 según la norma EN13120: 10 000 despliegues, 10 000 repliegues y 20 000 orientaciones.

      Componentes metálicos con tratamiento anticorrosión para asegurar el cumplimento de la norma EN13120, Clase 2. El cabezal, de acero lacado, contiene todos los mecanismos para abrir, cerrar y orientar las lamas. El sistema de frenado es con rodillo articulado para evitar el desnivel entre lamas. Las lamas de 50mm son de madera espesor 3mm, elevadas y orientadas mediante [escalerillas] [cintas]. Soportes, cadenas y accesorios en un mismo RAL unificado color [blanco] [ivory] [negro] [marrón] [gris] [antracita] [granate]. 3 años de garantía

      Sistema de accionamiento [manual con [cadena] [cordón] que incorpora un dispositivo de seguridad infantil según la normativa europea EN 13120]

      [manual con manivela [fija] [desmontable]]

      [motor [cable Somfy] [cable Bandalux] [radio RTS Somfy]].

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawood-venetian-blinds
    • Familia de productoVenetian Blinds
    • Grupo de productosVenetian Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Blinds
    • Número OmniClass23-17 21 13 11
    • Título OmniClass Window Blinds