Publique sus productos
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
    Barco

    E2 - Full-Sized Event Master Processor

    Traducido por Google,
    El sistema de presentación E2, que eleva el listón de la gestión de pantallas en directo, proporciona una calidad de imagen superior, una densidad de entrada y salida excepcional, gran capacidad de expansión y durabilidad. Compatible con entrada y salida 4K nativa, es el primer y único sistema de gestión de pantalla del mercado que puede gestionar una combinación de proyector 4K con frecuencias de actualización de hasta 60 Hz. Un sistema verdaderamente versátil, ofrece ocho salidas PGM mezclables y cuatro salidas auxiliares escaladas para un control total del espectáculo con una sola caja.

    Entrada y salida 4K nativa
    Con entrada y salida 4K nativa, el E2 proporciona una impresionante potencia de procesamiento de píxeles. Ya sean entradas nativas o escaladas, dos o cuatro conectores, este sistema compatible con HDCP lo gestiona todo. Con 28 entradas y 14 salidas (ocho PGM, dos multivisor y cuatro salidas auxiliares escaladas), el sistema E2 ofrece un control total del espectáculo, incluidos ocho mezcladores PIP independientes y un multivisor dedicado. Gracias a su chasis enlazable, puede expandirse fácilmente más allá de estas ocho salidas sin la necesidad de enrutamiento y procesamiento externo adicional para distribuir las señales. Y como sus entradas y capas también se pueden expandir, el E2 será capaz de administrar una pantalla combinada con hasta 32 proyectores 4K en el futuro.

    Mantenimiento y control sencillos
    El E2 viene con una sencilla interfaz de usuario multiplataforma que proporciona ergonomía de pantalla táctil. Como los ajustes preestablecidos se almacenan en el chasis, permite un fácil control a través de sistemas de terceros. Múltiples usuarios pueden controlar el sistema simultáneamente, y la API permite a los desarrolladores externos crear interfaces y programas de control personalizados. Gracias a su diseño modular, los usuarios pueden simplemente agregar una nueva tarjeta de entrada o salida para admitir futuras interfaces de señal. Esta modularidad también garantiza una gran capacidad de servicio, ya que los usuarios pueden intercambiar fácilmente una tarjeta de entrada o salida específica en caso de daño, sin necesidad de enviar o reemplazar la caja completa.

    Diseñado para la vida en la carretera
    Diseñado para la industria de eventos en vivo, el robusto E2 cuenta con un chasis de acero que puede soportar las desafiantes condiciones de la vida en la carretera. Además, ofrece control de pantalla en un factor de forma compacto de solo cuatro unidades de rack, lo que facilita el envío y la instalación. Y gracias a sus tarjetas modulares y fuentes de alimentación duales redundantes, el E2 es extremadamente confiable y fácil de mantener en el campo.

    Capas, capas, capas
    El E2 ofrece un sistema de gestión de capas extremadamente flexible. El E2 comienza con una capa de fondo sin escala, de resolución completa y con píxeles perfectos que tiene la misma resolución que el destino de la pantalla. Como capa de fondo de mezcla sin escala, no utiliza ninguna de las valiosas capas de escala. Con hasta 32 capas disponibles en HD, el E2 puede personalizar la configuración de capas para satisfacer las necesidades de su aplicación. Las capas proporcionan efectos pip o key, y se pueden configurar para resoluciones HD, Dual Link (2560x1600 o 3840x1200 máx.) o 4K. Cada destino tiene capas dedicadas, para que sepa exactamente cuántos recursos hay disponibles. Las capas también se pueden configurar como capas individuales con transiciones de corte, o dos de los escaladores se pueden combinar para crear una capa de mezcla. Cada destino puede admitir una combinación de mezcladores, capas individuales, pips, claves y varios tamaños de capas, todo para crear una sola imagen compuesta en la pantalla.
    Especificaciones
    • Video inputs 28 inputs via 8 input cards (Event Master series cards) Up to 8 x 4K inputs - each input card supports up to 4K@60p 8 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 8 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 8 x DisplayPort 1.1 (330 Mpix/sec max) 4 x Dual Link DVI (330) Video outputs 14 outputs via 4 output cards (Event Master series cards) Up to 3 x 4K outputs - each output card supports up to 4K@60 p 4 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 8 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 2 x HDMI 1.4a for Multiviewer (297 Mpix/sec max) Genlock Analog reference input/loop on BNC connectors; bi-level and blackburst at SD and tri-level at HD S3D Sync: 4x input Din connector, 2x output Din connector Program output 8 program outputs configurable as single screens or tiled/blended widescreens Configurable from 8x 2048X1200@60 max to 2 x 4096x2400@60 max Independent edge blending/feathering control for all four sides Scaled Aux outputs User definable from 4 x 2048x1200@60 to 1 x 4K@60 All outputs can be defined as Aux destinations for a total of 12 Aux outputs Output color correction Mixers Native resolution background mixer per output screen Independent layer transitions or full Preview/Program transition Flexible layer allocation – up to 16 mixable or 32 single scalable PIP/key layers assignable to Program output screens Still stores Up to 100 HD stills available in background, Aux or PIP Layer effects Borders (hard, soft, halo) and drop shadows Color effects Strobe, H&V flip Luma key PIP moves via Keyframes Multiviewer Flexible user-definable layouts Monitor all Inputs and Outputs, including Preview and Aux Two outputs Dedicated hardware same E2 Event Master Processors Expandability Easily expandable for larger display applications via proprietary links Link units to increase available Inputs and Outputs for larger tiled/blended widescreen applications Expansion via simple linking - up to 2 chassis E2 ships with the ability to link 2 chassis for expansion. Linking additional chassis will be available in a future software release. HDCP HDCP compliant Control Event Master screen management software for PC or MAC Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mbps autosense Serviceability Field-Serviceable I/O and processing cards (not hot-swappable) Hot-swappable dual-redundant power supplies Dimensions Height: 17.8 cm (7.0 in) - 4 RU rackmount Width: 43.2 cm (17 in) without chassis handles, 48.3 cm (19 in) with chassis handles attached Depth: 56.9 cm (22.4 in) from front panel to rear panel, 62.2 cm (24.5 in) overall Weight 31 kg / 68 lbs Power Input power: 100-240 VAC 50/60Hz 700W Dual-redundant, hot-swappable power supplies Environmental temperature 0-40° C / 32-104 F Environmental humidity 0-95% non-condensing Warranty 3 years parts and labor
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabarco-e2
    • Familia de productoPresentation Switchers
    • Grupo de productosE2
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)26
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)70
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código Uniclass 2015Ss_75_10
    • Descripción Uniclass 2015Communications systems
    • Número OmniClass23-37 25 23 13
    • Título OmniClass Multimedia Broadcasting Equipment