Publique sus productos
E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor
E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor
E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor
    Barco

    E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor

    Traducido por Google,
    Con el mismo rendimiento y características que el E2, el modelo E2 Jr es ideal para aplicaciones que no requieren la capacidad total del E2. Ofreciendo 16 entradas, 8 salidas y 8 mezcladores (o 16 capas individuales), el E2 Jr presenta el mismo factor de forma de 4 RU que su hermano mayor E2.

    Fácil actualización
    Gracias a su diseño modular, E2 crece con sus espectáculos, por lo que puede actualizar fácilmente el E2 Jr a un sistema E2 completamente equipado en cualquier momento. Simplemente puede comprar e instalar tarjetas adicionales en su sistema. Esta modularidad también garantiza una gran capacidad de servicio, ya que los usuarios pueden intercambiar fácilmente una tarjeta de entrada o salida específica en caso de daño, sin necesidad de enviar o reemplazar la caja completa.

    Diseñado para la vida en la carretera
    Diseñado para la industria de eventos en vivo, el resistente E2 Jr cuenta con un chasis de acero que puede soportar las desafiantes condiciones de la vida en la carretera. Además, ofrece control de pantalla en un factor de forma compacto de solo cuatro unidades de rack, lo que facilita el envío y la instalación. Y gracias a sus tarjetas modulares y fuentes de alimentación duales redundantes, el E2 Jr es extremadamente confiable y fácil de mantener en el campo.
    Especificaciones
    • Video inputs 16 inputs via 4 input cards (Event Master series cards) Up to 4 x 4K inputs - each input card supports up to 4K@60p 4 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 6 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 6 x DisplayPort 1.1 (330 Mpix/sec max) Video outputs 10 outputs via 3 output cards (Event Master series cards) Up to 2 x 4K outputs - each output card supports up to 4K@60 p 4 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 4 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 2 x HDMI 1.4a for Multiviewer (297 Mpix/sec max) Genlock Analog reference input/loop on BNC connectors; bi-level and blackburst at SD and tri-level at HD S3D Sync: 4x input Din connector, 2x output Din connector Program output 4 program outputs configurable as single screens or tiled/blended widescreens Configurable from 4X 2048X1200@60 max to 1 x 4096x2400@60 max Independent edge blending/feathering control for all four sides Scaled Aux outputs User definable from 4 x 2048x1200@60 to 1 x 4K@60 All outputs can be defined as Aux destinations for a total of 8 Aux outputs Output color correction Mixers Native resolution background mixer per output screen Independent layer transitions or full Preview/Program transition Flexible layer allocation – up to 8 mixable or 16 single scalable PIP/key layers assignable to Program output screens Still stores Up to 100 HD stills available in background, Aux or PIP Layer effects Borders (hard, soft, halo) and drop shadows Color effects Strobe, H&V flip Luma key PIP moves via Keyframes Multiviewer Flexible user-definable layouts Monitor all Inputs and Outputs, including Preview and Aux Two outputs Dedicated hardware same E2 Event Master Processors Expandability Linking is available as an upgrade option HDCP HDCP compliant Control Event Master screen management software for PC or MAC Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mbps autosense Serviceability Field-serviceable I/O and processing cards (not hot-swappable) Hot-swappable dual-redundant power supplies Dimensions Height: 17.8 cm (7.0 in) - 4 RU rackmount Width: 43.2 cm (17 in) without chassis handles, 48.3 cm (19 in) with chassis handles attached Depth: 56.9 cm (22.4 in) from front panel to rear panel, 62.2 cm (24.5 in) overall Weight 27.8 kg / 61 lbs Power Input power: 100-240 VAC 50/60Hz 700W Dual-redundant, hot-swappable power supplies Environmental temperature 0-40° C / 32-104 F Environmental humidity 0-95% non-condensing Warranty 3 years parts and labor Available extended warranty up to 5 years
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabarco-e2jr
    • Familia de productoPresentation Switchers
    • Grupo de productosE2 Jr
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)26
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código Uniclass 2015Ss_75_10
    • Descripción Uniclass 2015Communications systems
    • Número OmniClass23-37 25 23 13
    • Título OmniClass Multimedia Broadcasting Equipment
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
    Productos similares