Publique sus productos
F80-4K7
F80-4K7
    Barco

    F80-4K7

    Traducido por Google,
    La impresionante calidad de imagen y la fuente de luz de fósforo láser de los proyectores F80 de Barco le permiten brindar experiencias excepcionales mientras ahorra tiempo y dinero. Están diseñados para instalación fija en una amplia gama de aplicaciones, como museos, salas de juntas y auditorios. Gracias a su capacidad 3D, también son perfectos para atracciones oscuras y experiencias interactivas en parques temáticos.
    Especificaciones
    • ISO lumens: 7,500 lm

      Center lumens: 7,000 lm

      ANSI lumens: 6,600 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: up to 3840x2400 (4K UHD) / 2716x1600 (WQXGA+ native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 12G-SDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX in/out, RS232 in, 2x USB, 12V out

      Input resolutions: Up to 4K UHD @ 60Hz / Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz

      Image processing: Embedded warp & blend engine

      Size (WxLxH): 480 x 680 x 227 mm / 18.9 x 26.7 x 8.9 in 

      Weight: 25.5kg / 56.2 lbs

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaF80-4K7
    • Familia de productoInstallation projectors
    • Grupo de productosVenue projectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)227
    • Ancho (mm)480
    • Profundidad (mm)680
    Información relacionada
    • Material principalAcrylate
    • Material secundarioAcrylate
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)26
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
    • Descripción Uniclass 2015Projectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVideo Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniClass Video Projectors
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
    Productos similares