Publique sus productos
LVD-5521C
LVD-5521C
LVD-5521C
    Barco

    LVD-5521C

    Traducido por Google,

    Pared de video LCD de bisel extremadamente angosto (ENB) de 55" para aplicaciones de nivel de entrada y de gama media

    Especificaciones
      • 500 Nit brightness, ENB generation
      • Superb inter-tile color and brightness
      • User-friendly video-wall setup and control interface
      • Sense X brightness and color automatic calibration with integrated sensors
      • Fan-less solution for noiseless performance
      • Optional 5-year service packages
    Especificaciones técnicas
    • Referencialvd-5521c
    • Familia de productoEnterprise
    • Grupo de productosLarge Video Wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)682.3
    • Ancho (mm)1211.5
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)27.11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC001630
    • Nombre ETIMTelevision
    • Nombre UNSPSCVisual presenters
    • Código UNSPSC45111810
    • Código Uniclass 2015FI_60_95
    • Descripción Uniclass 2015Visualization
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
    • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Título OmniClass Visual Devices
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
    Productos similares