Publique sus productos
UDX-W32
UDX-W32
UDX-W32
    Barco

    UDX-W32

    Traducido por Google,
    La gama UDX ofrece experiencias sorprendentes y ahorros en tiempo de instalación y envío, lo que reduce significativamente los costos. Los proyectores UDX, los proyectores láser más compactos y de alto brillo con refrigeración integrada del mercado, brindan imágenes 4K confiables y nítidas para todo tipo de eventos y lugares. El UDX-W32 cuenta con resolución WUXGA y salida de luz de 32,000 lúmenes para garantizar espectáculos impecables con colores precisos en todo momento. La función de salida de luz constante (CLO) también garantiza tranquilidad al proporcionar brillo y color constantes a lo largo del tiempo. La plataforma UDX ofrece el espectro de colores más amplio de la industria. Sin comprometer el brillo, la calidad de color UDX iguala la reconocida calidad Xenon y supera a Rec. 709 espacio de color.
    Especificaciones
    • 32000 lumen
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUDX-W32
    • Familia de productoRental & Staging
    • Grupo de productosLarge venue projectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)830
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)92
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC000690
    • Nombre ETIMVideo projector
    • Nombre UNSPSCMultimedia projectors
    • Código UNSPSC45111609
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio visual furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
    • Número OmniClass23-37 21 15
    • Título OmniClass Data Multi Media Projectors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
    Productos similares