Publique sus productos
UniSee 500+
Barco

UniSee 500+

Traducido por Google,
55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap tecnología LCD en mosaico de 55" para aplicaciones de videowall, 500 nit.
Especificaciones
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 500 cd/m² brightness
    • 25% reduced power consumption compared to previous version
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous brightness and color calibration
    • Smart local dimming for enhanced contrast and black level wall uniformity
    • Modular, future-proof platform
Especificaciones técnicas
  • Referenciaunisee-500plus
  • Familia de productoEnterprise
  • Grupo de productosLarge Video Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)682.12
  • Ancho (mm)1211.3
  • Profundidad (mm)167
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enIndia
  • Fabricado enTaiwán
  • Peso Neto (kg)33.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Código ETIMEC001630
  • Nombre ETIMTelevision
  • Nombre UNSPSCVisual presenters
  • Código UNSPSC45111810
  • Código Uniclass 2015FI_60_95
  • Descripción Uniclass 2015Visualization
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
  • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Título OmniClass Visual Devices
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
Productos similares