Publique sus productos
XDL-4K30
Barco

XDL-4K30

Traducido por Google,

El XDL-4K30 cuenta con un brillo de 30 000 lúmenes con colores extraordinarios. Para pantallas más grandes, más píxeles, más impacto. Además increíble
Rendimiento láser RGB, flexibilidad de señal hasta un cómodo 4K nativo a 120 Hz y sin alineación.

Especificaciones
  • 30000 lumen RGB laser projector

Especificaciones técnicas
  • Referenciaxdl-4k30
  • Familia de productoInstallation projectors
  • Grupo de productosLarge venue projectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)706
  • Ancho (mm)744
  • Profundidad (mm)1445
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)200
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Código ETIMEC000690
  • Nombre ETIMVideo projector
  • Nombre UNSPSCVideo projectors
  • Código UNSPSC45111616
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Descripción Uniclass 2015Projectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniClass Video Projectors
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
Productos similares