Publique sus productos
XT1.5
XT1.5
XT1.5
    Barco

    XT1.5

    Traducido por Google,

    La serie XT amplía aún más la cartera de mosaicos LED de alta resolución para interiores de Barco. Los mosaicos de 27 pulgadas con un tamaño de píxel que varía de 0,9 mm a 1,9 mm brindan resultados uniformes superiores, y la serie incluye todas las características necesarias para maximizar la confiabilidad de su pared LED.

    Especificaciones
      • 1.5mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaxt1-5
    • Familia de productoLED Displays
    • Grupo de productosXT series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-03-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)343.08
    • Ancho (mm)609.92
    • Profundidad (mm)71
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCVisual presenters
    • Código UNSPSC45111810
    • Código Uniclass 2015FI_60_95
    • Descripción Uniclass 2015Visualization
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
    • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Título OmniClass Visual Devices
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
    Productos similares