Publique sus productos
WG2S/WG3S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

WG2S/WG3S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

Traducido por Google,
El acondicionador de aire eléctrico de montaje en pared Bard con calefacción a gas es un sistema autónomo de eficiencia energética que está diseñado para ofrecer la máxima comodidad interior a un costo mínimo sin utilizar el valioso espacio interior o exterior. Esta unidad es el producto ideal para aplicaciones versátiles como: nueva construcción, oficinas modulares, modernización de escuelas, estructuras portátiles, centros penitenciarios, tiendas minoristas u otras aplicaciones comerciales. Los accesorios instalados en la fábrica o en el campo están disponibles para cumplir con los requisitos específicos del trabajo.

Bard Manufacturing es una empresa familiar de cuarta generación que ha sido un proveedor líder de soluciones de control climático SPVU durante más de 100 años. Somos reconocidos por diseñar, fabricar y dar servicio a productos de alta calidad en los que puede confiar para brindar rendimiento, tecnología innovadora y confiabilidad. Aquí en Bard ofrecemos soluciones personalizadas de control climático que se adaptan a las necesidades y desafíos únicos de cada mercado individual al que servimos, que incluyen escuelas, edificios modulares, aplicaciones comerciales ligeras, telecomunicaciones e internacionales. Cualquiera sea la necesidad, la aplicación o el mercado, Bard Manufacturing tiene un producto que superará sus expectativas y brindará verdadera calidad e innovación respaldadas por el mejor servicio en el negocio. Esa es la diferencia de Bard.
Especificaciones
    • 3.0 ton step capacity cooling
    • Up to 15.0 IPLV efficiency
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • Multiple gas heating input options
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Option LP field conversion kit
    • Factory / Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Especificaciones técnicas
  • Referenciabard-1009
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de productosGas/Electric WG Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)87.5
  • Ancho (pulgadas)42
  • Profundidad (pulgadas)27.25
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)630
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniClass Packaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment