Publique sus productos
Q-TEC QW4S / QW5S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P

Q-TEC QW4S / QW5S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P

Traducido por Google,

La bomba de calor agua-aire compacta y autónoma de la serie Q-TEC está diseñada para instalarse dentro de una estructura de edificio contra una pared exterior expuesta cuando la ventilación

se selecciona la opción. Cuando no se utiliza la opción de ventilación, las unidades de la serie QWS se pueden instalar en cualquier espacio interior accesible al sistema de suministro de agua y drenaje de condensación.

El diseño de Q-TEC proporciona un funcionamiento silencioso como un "susurro" con total comodidad para los ocupantes a niveles de alta eficiencia y elimina la necesidad de equipos montados en el techo y unidades de condensación externas y puede cumplir con sus requisitos arquitectónicos específicos.

La "tecnología silenciosa" de Q-TEC proporciona niveles de sonido en interiores extremadamente bajos mediante el uso de componentes y materiales especiales en la construcción de la unidad. Mediante el uso de motores especiales y
aislamiento acústico, hemos construido un sistema de bomba de calor que es significativamente más silencioso que los productos de la competencia disponibles en la actualidad.

Q-TEC es adecuado tanto para proyectos de nueva construcción como de renovación de escuelas, edificios modulares y edificios comerciales ligeros. Una variedad de opciones de ventilación están diseñadas para
aborde la calidad del aire interior de su proyecto.

El diseño único de la serie Q-TEC permite que todo el mantenimiento y servicio se realice dentro del edificio para facilitar las instalaciones de varios pisos. Acceso a filtros de aire y controles.
se logra a través de un panel frontal con bisagras para facilitar el acceso. Todos los modelos de la serie Q-TEC están construidos sobre rodillos permanentes de alta resistencia para una fácil instalación y extracción.

Especificaciones
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaqw4s3d_qw5s3d
  • Familia de productoInterior Solution
  • Grupo de productosQ-TEC Water Source Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)90
  • Ancho (pulgadas)48
  • Profundidad (pulgadas)20.3
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)645
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCHeat pumps
  • Código UNSPSC40101806
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Descripción Uniclass 2015Heat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 46
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater-Source Unitary Heat Pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniClass Heat Pumps
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment