Publique sus productos
WG4S/WG5S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

WG4S/WG5S Two Stage Gas/Electric Wall-Mount A/C

Traducido por Google,

El acondicionador de aire eléctrico de montaje en pared Bard con calefacción a gas es un sistema autónomo de eficiencia energética que está diseñado para ofrecer la máxima comodidad interior a un costo mínimo sin utilizar el valioso espacio interior o exterior. Esta unidad es el producto ideal para aplicaciones versátiles como: nueva construcción, oficinas modulares, modernización de escuelas, estructuras portátiles, centros penitenciarios, tiendas minoristas u otras aplicaciones comerciales. Los accesorios instalados en la fábrica o en el campo están disponibles para cumplir con los requisitos específicos del trabajo.

Especificaciones
    • 4.5 to 5.0 ton step capacity cooling capacity
    • Up to 15.0 IPLV efficiency
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • Multiple gas heating input options
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Option LP field conversion kit
    • Factory / Field installed ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Especificaciones técnicas
  • Referenciawg4s2_wg5s2
  • Familia de productoExterior Wall-Mount
  • Grupo de productosGas/Electric WG Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)97.5
  • Ancho (pulgadas)42
  • Profundidad (pulgadas)27.25
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)755
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Nombre UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código Uniclass 2015Ss_65_80
  • Descripción Uniclass 2015Air conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSelf-Contained Air-Conditioners
  • Número OmniClass23-33 39 17
  • Título OmniClass Packaged Air Conditioners
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment