Publique sus productos
Barrisol Lamp Oiseau
Barrisol Lamp Oiseau
Barrisol Lamp Oiseau
Barrisol Lamp Oiseau
Barrisol Lamp Oiseau
Barrisol Lamp Oiseau
Barrisol Lamp Oiseau
    Barrisol
    Archivados

    Barrisol Lamp Oiseau

    The bird lamp offers an excellent diffusion of light and provides an exceptional chromatic rendering with an energy saving, due to its peripheral lighting.

    The design of the bird lamp allows it to be installed in multiple interior spaces depending on the available volume.

    Especificaciones
      • Width : 1500mm
      • Height : 1950mm
      • Thickness : 60mm
      • Structure : Aluminum Tube BMS345/50 + BMS345/60, white lacquered RAL 9010
      • Covering : Barrisol® Translucent White Athena 04030
      • Type of lighting : Specific system LEDs
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabarrisol-lamp-oiseau
    • Familia de productoStretch ceilings
    • Grupo de productosBarrisol Lamps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1950
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo