Publique sus productos
Barrisol Oriflamme Lamp by Chantal Thomass
Barrisol Oriflamme Lamp by Chantal Thomass
Barrisol Oriflamme Lamp by Chantal Thomass
Barrisol Oriflamme Lamp by Chantal Thomass
    Barrisol

    Barrisol Oriflamme Lamp by Chantal Thomass

    4.3 out of 5 stars4.3(9 reviews)
    Traducido por Google,

    Esta iluminación, inspirada en los estandartes utilizados por reyes y reinas, encarna fuerza, delicadeza y elegancia. Gracias al saber hacer de Barrisol, Chantal Thomass pudo crear una verdadera obra de arte, donde las curvas de la Oriflama recuerdan sutilmente las delicadas formas de los tejidos de sus colecciones de ropa. El brillo se puede atenuar o volverse intenso, esta iluminación se adapta a todas las decoraciones de interior.

    El brillo se puede atenuar o volverse intenso, esta iluminación se adapta a todas las decoraciones de interior. Equipado con el sistema RGB, el Oriflamme puede equiparse con cualquier color de las pancartas y le permite beneficiarse de los beneficios de la cromoterapia.

    Especificaciones
    • Dimensions:

      • Width: 2100mm
      • Height: 170mm
      • Depth: 500mm

      Structure :

      • Profile: Aluminum Tube BMS345/50

      Finish : 

      • Barrisol® Athena 04030
      • Printable

      Type of lighting :

      • Specific system LEDs

      Safety :

      • Fire classification BS1-d0
      • CE certified (sheet and structure)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabarrisol-oriflamme-lamp-by-chantal-thomass
    • Familia de productoStretch ceilings
    • Grupo de productosBarrisol Lamps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)2100
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo