Publique sus productos
Faux|Real LED Luminaires with Real Wood and Faux Finishes
Faux|Real LED Luminaires with Real Wood and Faux Finishes
Faux|Real LED Luminaires with Real Wood and Faux Finishes
Faux|Real LED Luminaires with Real Wood and Faux Finishes
Faux|Real LED Luminaires with Real Wood and Faux Finishes
Faux|Real LED Luminaires with Real Wood and Faux Finishes

    Faux|Real LED Luminaires with Real Wood and Faux Finishes

    4.9 de 5 estrellas4.9(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Eleve su espacio con los elegantes accesorios de Faux|Real. Ya sea que use madera natural, acero de gran calibre o un acabado simulado, cada accesorio se puede personalizar para que coincida con la estética de su diseño.

    FAUX utiliza cuatro acabados estándar similares a la madera, pero casi cualquier concepto de diseño se puede hacer por encargo. Elija entre acabados de imitación de madera de alta resolución de nogal, cerezo, pino o roble blanco. El acabado se compone de un proceso de aplicación de varias etapas que produce imágenes duraderas de alta resolución. Para un acabado falso personalizado, como texturas realistas, marcas corporativas o gráficos abstractos, se puede aplicar casi cualquier tipo de imagen personalizada.

    Las luminarias REAL cuentan con tablones de madera acabados a mano de calidad para muebles o revestimiento lateral de acero Corten de gran calibre. Las opciones de madera maciza disponibles son nogal, haya europea, caoba, roble blanco, chapa de bambú y abedul báltico de nueve capas con cara de arce. Como ocurre con cualquier material natural, el color y la veta de la madera y la pátina del acabado de la superficie del acero variarán ligeramente de una pieza a otra, lo que hace que cada accesorio sea verdaderamente original.

    Especificaciones
    • FAUX Finishes: Four standard simulated wood finishes available along with nearly limitless custom options. Finish comprised of a multi-stage application process that produces durable, high resolution imagery.

      REAL Finishes: Wood side cladding is 1/2" thick, furniture grade, in solid walnut, European beech, mahogany, white oak and bamboo ply or nine-ply Baltic birch with maple face. Solid wood planks and bamboo ply are hand finished in five to seven coats of clear shellac and sealed with clear liquid wax for a natural look and easy cleaning. Baltic birch planks are available with a clear shellac finish or water-based stain with clear sealer. Corten steel side cladding is 14 gauge with matte clear powder coat finish and includes button head fasteners in black finish. Optional decorative hardware with black finish available for wood cladding.

      Light Source: LED

      Light Distribution: Direct or direct/indirect, depending on fixture.

      Lens: All fixtures are fitted with a flush lens. FAUX31 is available with a flush lens or drop lens with solid or luminous ends.

      Batwing distribution option available for FAUX31 indirect optic.

      Parabolic louver option available for certain fixtures.

      Mounting: Surface mount, wall mount or cable suspended options available, depending on fixture.

      Materials: Extruded aluminum housing, extruded, frosted acrylic lens and machined aluminum endcaps. REAL fixtures also include wood or steel cladding.

      Lengths: Available in nominal lengths of 2’–8’ single fixtures and continuous runs, depending on fixture.

      Wiring: Basic continuous run fixtures provided with 18 ga. wiring harness for 6 Amp maximum load. Consult factory for runs requiring multiple circuits, sensor integration, etc.

      Driver: Standard integral 120-277V driver offered with 0-10V dimming or non-dim. Other dimming driver options available.

      Emergency Driver: Integral 120-277V emergency battery backup available for certain fixtures. Consult factory for details.

      Color Temperature: LEDs available in 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, within a 3 step MacAdam ellipse, all with 90+ CRI typical.

      Occupancy Sensor: Passive infrared occupancy sensor available for FAUX30 and FAUX32.

      Life: 50,000 hours L70

      Limited five year warranty

      UL and C-UL listed for dry and damp locations

      IBEW manufactured and assembled

      Made in U.S.A.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafaux-real-led-luminaires-with-real-wood-and-faux-finishes
    • Familia de productoLED Lighting
    • Grupo de productosFaux|Real
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica