La luminaria directa/indirecta Hush HL2 está diseñada para realzar los espacios interiores con colores sutiles a llamativos, mientras amortigua los reflejos del sonido. El dispositivo de apertura de 2” de ancho está revestido con paneles acústicos de fieltro de ½” de espesor en alturas de 8”, 12” o 16” y veinte colores estándar.
DEFLECTORES DE BORDE BISELADO : Aumenta la distribución de la luz mientras minimiza el deslumbramiento y agrega sofisticación a los detalles del accesorio
CAVIDAD INTERIOR ACÚSTICA : la estructura del accesorio crea un entorno de "atrapamiento" de sonido dentro del espacio hueco entre los deflectores
ÓPTICA DE RENDIMIENTO : Iluminación indirecta disponible con opciones de óptica Lambertiana y batwing
MUCHAS OPCIONES DE ACABADOS : Veinte acabados de deflectores acústicos complementados con tapas de los extremos en seis colores estándar de recubrimiento en polvo o acabados RAL coordinados opcionales
DEFLECTORES COMPLEMENTARIOS : Agregue absorción de sonido adicional en un espacio arquitectónico con deflectores acústicos HB2 no iluminados complementarios
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |