Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Static Conductive Heavy Duty Polyurethane Floor Finish - Ucrete MFAS-C

Número de Artículo: Ucrete_MFAS-C
Fabricante: BASF
Familia del producto: Performance Flooring
Grupo del producto: Polyurethane flooring system
Fecha de publicación: 2018-06-13
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (6)

Ucrete MFAS es una tecnología única de resina de poliuretano antiestático de muy altas prestaciones con excepcional resistencia a agresivos químicos.

Ucrete MFAS proporciona un acabado protectivo de textura lisa adecuado para aplicaciones en entornos predominantemente secos.
Su superficie densa e impermeable proporciona un acabado ideal para aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y manufacturera, incluyendo las salas blancas, laboratorios, zonas de procesado y almacenes donde se requiera un pavimento robusto de larga duración.
Los sistemas de pavimentos Ucrete has sido ampliamente utilizados en la industria durante más de 30 años; muchos de los primeros pavimentos realizados aún siguen en servicio. Una detallada lista de referencias de obra está disponible bajo petición.

Propiedades:

Máxima durabilidad.
Propiedades antiestáticas: cumple con los requerimientos de las normas BS5958, EN1081 y DIN5153.
Propiedades ESD: cumple con los requisitos generales para la protección de componentes electrónicos frente a
fenómenos electrostáticos según EN 61340-5-1.
Totalmente resistente en servicio desde -15oC hasta +70oC.
No contaminante.
Excepcional resistencia a un amplio número de agentes agresivos.
Elevada resistencia al impacto.
Tolerante con la humedad del soporte.
Resistencia al deslizamiento según EN13036 Parte 4 goma 4S sobre superficie húmeda: 35.
Clase de resistencia al deslizamiento Rd según UNE-ENV 12633: 1
Clase de reacción al fuego según UNE EN 13501-1 Ucrete MFAS-C: Bfl-s1.
Absorción cero.
Máxima higiene.
Disponible en 8 colores: rojo, amarillo, verde, naranja, gris, crema, azul y verde/marrón.
Aplicación profesional por instaladores homologados.

Campo de aplicación
Industria agroalimentaria, química, farmacéutica, etc., incluyendo salas blancas, laboratorios, zonas de procesado y almacenes, en ambientes predominantemente secos, donde se requiera una superficie antiestática.

Espesor del sistema
4,0*


Material principal: Polyurethane
Material secundario: Cement
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Pavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
Clasificación IFC: Material
nombre UNSPSC: Flooring
código UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Código: L538
Uniclass 1.4 Descripción: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Código: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Descripción: Floor Coatings
Uniclass 2015 Código: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Descripción: Resin flooring systems
NBS Reference Código: 20-20
NBS Reference Descripción: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Número OmniClass: 23-15 17 29 13 19
Título OmniClass: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Nombre Valor
Colour Red Yellow Green Orange Grey Blue Green/Brown
Pattern Smooth
Recommended Subfloor 1.5 MPa tensile strength concrete
Thickness 4 mm — 6 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Red Yellow Green Orange Grey Blue Green/Brown

BIMobject®