Publique sus productos
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
    Archivados

    SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Especificaciones
    • 120 mm shaft wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 3 layers of 15.0 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on one side. Sound insulation without mineral wool Rw= 35 dB.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBM_SW75-120_EI90-35dB_metal_triple-layer-cladding-A
    • Familia de productoWall Partition Structures
    • Grupo de productosShaft wall, single stud, triple layer, fire resistance
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4000
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 21 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board Shaft Wall Assemblies
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniClass Gypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions