Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Circular Plate Suspendido Ø1200 Opt1
Begolux

Circular Plate Suspendido Ø1200 Opt1

• Luminaria circular de aluminio, con difusor mate, equipada con placa LED.

• La colocacíon de los LED proporciona una iluminacíon homogénea y uniforme en toda la superficie.

• Se suministra con todos los accesorios de fijación, suspensión de 1,2m y fijación central (en la versión suspendida).

• Su diseño facilita el acceso a su interior para que la limpieza sea sencilla y práctica (sin necesidad de intervención especializada).

• Puede personalizarse según el espacio y gusto del cliente, convirtiéndola en una pieza única y exclusiva.

• Ideal para ubicaciones de negocios y hoteles donde la iluminación y el componente decorativo son essenciales.

Especificaciones
  • • Voltaje: 230V;

    • Potencia: según la longitud seleccionada;

    • Índice de protección: IP 40;

    • Norma europea: EN 60598;

    • Módulo LED: TRIDONIC u OSRAM;

    • Conductor: TRIDONIC.

    • Temperatura de color: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K o 6500 K (Kelvin);

    • Tolerancia de color baja: MacAdam 3 (coincidencia de color de desviación estándar de 3 SDCM);

    • Alto índice de reproducción cromática: CRI> 80 (índice de reproducción cromática);

    • Vida útil del LED: 50.000 horas L80F10 (Ta = 25ºC);

    • Difusor óptico: Policarbonato satinado (Satin SBB Opal PC) o Policarbonato microprismático;

    • Ángulo de apertura del LED: 120º (grados)

    • Certificación de riesgo fotobiológico: RG1 (norma IEC 62471);

    • Opciones de control: ON / OFF, DALI, Regulación 1-10V, Kit de Emergencia.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacircular-plate-suspended-o1200-opt1
  • Familia de productoCIRCULAR PLATE
  • Grupo de productosCircular Plate Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)1200
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)24
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • ETIM CodeEC001743
  • ETIM NamePendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 23 17
  • Título OmniClass Light Emitting Diode Lamps
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring