Publique sus productos
Circular Ring Suspendido Ø1500 Opt1
Begolux

Circular Ring Suspendido Ø1500 Opt1

• Luminaria circular de aluminio, con difusor mate, equipada con placa LED.

• La colocacíon de los LED proporciona una iluminacíon homogénea y uniforme en toda la superficie.

• Se suministra con todos los accesorios de fijación, suspensión de 1,2m y fijación central (en la versión suspendida).

• Su diseño facilita el acceso a su interior para que la limpieza sea sencilla y práctica (sin necesidad de intervención especializada).

• Puede personalizarse según el espacio y el gusto del cliente, convirtiéndose así en una pieza única y exclusiva.

• Las aplicaciones de este dispositivo son numerosas desde el hotel, cines, bares y centros culturales, siendo parte integral de la decoración de los espacios.

Especificaciones
  • • Voltaje: 230V;

    • Potencia: según la longitud seleccionada;

    • Índice de protección: IP 40;

    • Norma europea: EN 60598;

    • Módulo LED: TRIDONIC u OSRAM;

    • Conductor: TRIDONIC.

    • Temperatura de color: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K o 6500 K (Kelvin);

    • Tolerancia de color baja: MacAdam 3 (coincidencia de color de desviación estándar de 3 SDCM);

    • Alto índice de reproducción cromática: CRI> 80 (índice de reproducción cromática);

    • Vida útil del LED: 50.000 horas L80F10 (Ta = 25ºC);

    • Difusor óptico: Policarbonato satinado (Satin SBB Opal PC) o Policarbonato microprismático;

    • Ángulo de apertura del LED: 120º (grados)

    • Certificación de riesgo fotobiológico: RG1 (norma IEC 62471);

    • Opciones de control: ON / OFF, DALI, Regulación 1-10V, Kit de Emergencia.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacircular-ring-suspended-o1500-opt1
  • Familia de productoCIRCULAR RING
  • Grupo de productosCircular Ring Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)1500
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • ETIM CodeEC001743
  • ETIM NamePendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 23 17
  • Título OmniClass Light Emitting Diode Lamps
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue