Publique sus productos
Infinity Slim Trimless
Begolux

Infinity Slim Trimless

• Luminaria de empotrar sin embellecedor en perfil de aluminio de 50x60 mm de sección;

• Difusor mate o micro prismático en perfil de policarbonato;

• Equipado con módulo LED y controlador;

• Ausencia de llanta / solapa de llanta;

• Longitudes estándar u otras, producidas a pedido del cliente y requisitos de espacio;

• Se suministra con malla micro perforada para fijación a falso techo;

• Alto rendimiento, uniformidad luminosa y bajo índice de deslumbramiento (UGR);

• Aplicación segura, sencilla, práctica y rápida;

• Diseñado para aplicaciones individuales o en línea continua.

Especificaciones
  • • Voltaje: 230V;

    • Potencia: según la longitud seleccionada;

    • Índice de protección: IP 40;

    • Norma europea: EN 60598;

    • Módulo LED: TRIDONIC u OSRAM;

    • Conductor: TRIDONIC.

    • Temperatura de color: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K o 6500 K (Kelvin);

    • Tolerancia de color baja: MacAdam 3 (coincidencia de color de desviación estándar de 3 SDCM);

    • Alto índice de reproducción cromática: CRI> 80 (índice de reproducción cromática);

    • Vida útil del LED: 50.000 horas L80F10 (Ta = 25ºC);

    • Difusor óptico: Policarbonato satinado (Satin SBB Opal PC) o Policarbonato microprismático;

    • Ángulo de apertura del LED: 120º (grados)

    • Certificación de riesgo fotobiológico: RG1 (norma IEC 62471);

    • Opciones de control: ON / OFF, DALI, Regulación 1-10V, Kit de Emergencia.

Especificaciones técnicas
  • Referenciainfinity-slim-flushed-trimless
  • Familia de productoINFINITY SLIM
  • Grupo de productosInfinity Slim Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)50
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)1.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • ETIM CodeEC002892
  • ETIM NameCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 23 17
  • Título OmniClass Light Emitting Diode Lamps
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring