Publique sus productos
Infinity XSlim Suspendida
Infinity XSlim Suspendida
Infinity XSlim Suspendida
Infinity XSlim Suspendida
Infinity XSlim Suspendida
Infinity XSlim Suspendida
    Begolux

    Infinity XSlim Suspendida

    • Luminaria suspendida en perfil de aluminio de sección 35x68 mm;

    • Difusor mate o micro prismático en perfil de policarbonato;

    • Equipado con módulo LED y controlador;

    • Longitudes estándar u otras, producidas a pedido del cliente y requisitos de espacio;

    • Se suministra con accesorios (base / remate) y cables de suspensión de 1200 mm de longitud;

    • Aplicación segura, sencilla, práctica y rápida;

    • Diseñado para aplicaciones individuales o en línea continua.

    Especificaciones
    • • Voltaje: 230V;

      • Potencia: según la longitud seleccionada;

      • Índice de protección: IP 40;

      • Norma europea: EN 60598;

      • Módulo LED: TRIDONIC u OSRAM;

      • Conductor: TRIDONIC.

      • Temperatura de color: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K o 6500 K (Kelvin);

      • Tolerancia de color baja: MacAdam 3 (coincidencia de color de desviación estándar de 3 SDCM);

      • Alto índice de reproducción cromática: CRI> 80 (índice de reproducción cromática);

      • Vida útil del LED: 50.000 horas L80F10 (Ta = 25ºC);

      • Difusor óptico: Policarbonato satinado (Satin SBB Opal PC) o Policarbonato microprismático;

      • Ángulo de apertura del LED: 120º (grados)

      • Certificación de riesgo fotobiológico: RG1 (norma IEC 62471);

      • Opciones de control: ON / OFF, DALI, Regulación 1-10V.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainfinity-xslim-suspended
    • Familia de productoINFINITY XSLIM
    • Grupo de productosInfinity XSlim Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)68
    • Ancho (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • ETIM CodeEC001743
    • ETIM NamePendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 23 17
    • Título OmniClass Light Emitting Diode Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring