Publique sus productos
Infinity XSlim Suspendido Con Reflectores
Infinity XSlim Suspendido Con Reflectores
Infinity XSlim Suspendido Con Reflectores
Infinity XSlim Suspendido Con Reflectores
Infinity XSlim Suspendido Con Reflectores
    Begolux

    Infinity XSlim Suspendido Con Reflectores

    • Luminaria suspendida en perfil de aluminio de sección 35x68 mm;

    • Difusor óptico de tipo modular reflectante en policarbonato negro;

    • Equipado con módulo LED y controlador;

    • Longitudes estándar u otras, producidas a pedido del cliente y requisitos de espacio;

    • Se suministra con accesorios (base / remate) y cables de suspensión de 1200 mm de longitud;

    • Aplicación segura, sencilla, práctica y rápida;

    • Diseñado para aplicaciones individuales o en línea continua.

    Especificaciones
    • • Voltaje: 230V;

      • Potencia: según la longitud seleccionada;

      • Índice de protección: IP 40;

      • Norma europea: EN 60598;

      • Módulo LED: OSRAM (DURIS S5);

      • Conductor: TRIDONIC.

      • Temperatura de color: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K o 6500 K (Kelvin);

      • Tolerancia de color baja: MacAdam 3 (coincidencia de color de desviación estándar de 3 SDCM);

      • Alto índice de reproducción cromática: CRI> 80 (índice de reproducción cromática);

      • Vida útil del LED: 50.000 horas L80F10 (Ta = 25ºC);

      • Difusor óptico: reflectores de policarbonato negro (otros colores posibles bajo pedido) y con protección de lente en policarbonato transparente satinado;

      • Ángulo de apertura del LED: 120º (grados)

      • Certificación de riesgo fotobiológico: RG1 (norma IEC 62471);

      • Opciones de control: ON / OFF, DALI, Regulación 1-10V.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainfinity-xslim-suspended-with-reflectors
    • Familia de productoINFINITY XSLIM
    • Grupo de productosInfinity XSlim Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)68
    • Ancho (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • ETIM CodeEC001743
    • ETIM NamePendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Descripción Uniclass 2015Suspended luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 23 17
    • Título OmniClass Light Emitting Diode Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring