Publique sus productos
Copper RJ45 Plugs Metal
Copper RJ45 Plugs Metal
    Belden

    Copper RJ45 Plugs Metal

    Traducido por Google,

    Los enchufes de montaje en campo están disponibles en versión sin blindaje (UTP) y blindado (STP), codificados por colores TIA-568 A/B para cableado universal. Vienen equipados con un núcleo terminado de contacto perforador de aislamiento (IPC) que proporciona una terminación rápida, fácil y confiable en varios tamaños de cable. Los nuevos enchufes son ideales para conexiones directas a puntos de acceso inalámbricos, cámaras IP y diversos dispositivos IP. El FlexPlug REVConnect sin blindaje (UTP) y blindado (STP) permite implementar la terminación REVConnect galardonada en aplicaciones donde el tamaño de un enchufe terminado en campo típico inhibe la conexión directa a dispositivos IoT con limitaciones de tamaño y enrutamiento de cables. Los FlexPlugs para interiores/exteriores están clasificados para exteriores y son resistentes a los rayos UV y se pueden implementar en aplicaciones donde no se pueden usar enchufes terminados en campo típicos.

    características y beneficios

    • Reduzca el inventario: Interacoplable con todos los gatos modulares
    • REVConnect: Proporciona ahorro de material y mano de obra
    • Confiable: admite las aplicaciones de red más exigentes
    Especificaciones
    • Website Part#: RVAFPSME-S1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCopper-RJ45-Plugs-Metal
    • Familia de productoConnectors
    • Grupo de productosCopper RJ45 Connectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.73
    • Ancho (pulgadas)1.1
    • Profundidad (pulgadas)1.81
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)0.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Código ETIMEG000058
    • Nombre ETIMConnectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Faceplates and Connectors
    • Número OmniClass23-37 25 15
    • Título OmniClass Broadcasting Communication and Data Processing Equipment