Publique sus productos
AX104474 - 1152-Port GigaBix Deep Frame, Black
Belden

AX104474 - 1152-Port GigaBix Deep Frame, Black

Traducido por Google,

El Port GigaBix Deep Frame puede acomodar hasta (16) montajes GigaBix de 12 conectores, ocho en el lado del equipo y ocho en el lado de la distribución. Tiene una profundidad de 23 pulgadas y una capacidad de 1152 puertos o 4800 pares.

Especificaciones
  • Physical Characteristics (Overall)

    Port Count: 1152 Ports (16 X 72 Ports GigaBix Termination Kits - not included)

    Packaging: Individually packaged in a cardboard box

    Weight: 165 g

    Materials:

    DescriptionMaterial
    PanelSteel

    Inductance
    Nominal Inductance: 0.2 μH/m, 0.2 μH/ft

    Temperature Range
    Installation Temperature Range: -10°C To +60°C
    Storage Temperature Range: -40°C To +70°C
    Operating Temperature Range: -10°C To +60°C

    Mechanical Characteristics
    Tool Compatibility: BIX Connecting Tool (A0270165)

    Dimensions (WxHxD)

    WidthHeightDepth
    20.758123

    Applicable Environmental and Other Programs
    EU Directive Compliance: EU Directive 2002/95/EC (RoHS)

    Suitability

    Suitability - Indoor: Yes

    Flammability, LS0H, Toxicity Testing
    Safety Listing: UL 1863 and CSA-C22.2

    Related Part Numbers
    Related Parts: 72-PORT GIGABIX TERMINATION KIT, GIGABIX CONNECTORS, MANAGEMENT RING, MANAGEMENT MODULE, GIGABIX MOUNT, GIGABIX X-CONNECT WIRE, FRAME END KIT, FRAME OVERHEAD KIT

Especificaciones técnicas
  • Referenciaax104474-1152-port-gigabix-deep-frame
  • Familia de productoConnectivity Accessories
  • Grupo de productosCable Management Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-06-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Ss_75
  • Descripción Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • Número OmniClass23-37 11 00
  • Título OmniClass Information Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security