Publique sus productos
Copper-RJ45-Jacks 6
Copper-RJ45-Jacks 6
    Belden

    Copper-RJ45-Jacks 6

    Traducido por Google,

    Los conectores RJ45 están disponibles en dos estilos de terminación: REVConnect Connectivity de Belden y conexión estándar en estilos KeyConnect o MDVO. REVConnect y KeyConnect tienen una huella trapezoidal y están diseñados para usarse con cualquier panel de conexión KeyConnect y con tomas de estación de trabajo KeyConnect o MediaFlex.

    características y beneficios

    • Sin separación de pares: instalación rápida para pares unidos y no unidos
    • Conectividad segura: REVConnect se puede utilizar en espacios con tratamiento de aire
    • Compatibilidad de herramientas: las soluciones KeyConnect/MDVO se pueden utilizar con la herramienta de terminación rápida de Belden
    Especificaciones
    • Website Part#: RV6MJKUAL-S1, RV6MJKUBK-S1, RV6MJKUBL-S1, RV6MJKUBR-S1, RV6MJKUEW-S1, RV6MJKUGN-S1, RV6MJKUGY-S1, RV6MJKUIV-S1, RV6MJKUOR-S1, RV6MJKUPR-S1, RV6MJKURD-S1, RV6MJKUYL-S1

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCopper-RJ45-Jacks-6
    • Familia de productoConnectors
    • Grupo de productosCopper RJ45 Connectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.94
    • Ancho (pulgadas)0.64
    • Profundidad (pulgadas)1.4
    Información relacionada
    • Material principalPolibutileno
    • Material secundarioCobre
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)0.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Código ETIMEG000058
    • Nombre ETIMConnectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Faceplates and Connectors
    • Número OmniClass23-37 25 15
    • Título OmniClass Broadcasting Communication and Data Processing Equipment
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText