Publique sus productos
10GX REVConnect Coupler Patch Panel (Preloaded), 48-port, 2U, Black
Belden

10GX REVConnect Coupler Patch Panel (Preloaded), 48-port, 2U, Black

Traducido por Google,

El panel de conexión CAT 6A es un panel de conexión completamente cargado diseñado para usarse dentro del sistema Belden 10GX. Cuenta con nuestros conectores CAT 6A de alto rendimiento diseñados específicamente para enfrentar los difíciles desafíos de la transmisión de 10 Gb/s. Disponible en una variedad de estilos, incluido el diseño AngleFlex de Belden. Los paneles precargados están disponibles con conectores o acopladores RJ45.

Especificaciones
  • Website Part#: RVACPF2U48BK
Especificaciones técnicas
  • Referenciapf_10gxrevconnectcplpp482u
  • Familia de productoPatch Panels
  • Grupo de productosCAT 6A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Descripción Uniclass 2015Patch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniClass Information and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security