Publique sus productos
CAT 5E HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U
Belden

CAT 5E HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U

Traducido por Google,

El panel de conexión de categoría 5E es un panel de conexión completamente cargado diseñado para usarse dentro del sistema 1200. Disponible en una variedad de estilos. Los paneles precargados están disponibles con conectores RJ45.

Especificaciones
  • Website Part#: AX103259
Especificaciones técnicas
  • Referenciapf_cat5ehd110pp482u
  • Familia de productoPatch Panels
  • Grupo de productosCAT 5E
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Descripción Uniclass 2015Patch panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniClass Information and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText