Publique sus productos
MDVO Angled Entry Faceplates, 4-port
Belden

MDVO Angled Entry Faceplates, 4-port

Traducido por Google,
Compatible con todos los módulos UTP y multimedia de estilo MDVO, las placas frontales MDVO están diseñadas para brindar la máxima flexibilidad, durabilidad, estética y manejabilidad. Están disponibles en una variedad de estilos, colores y configuraciones de puertos para satisfacer todas las necesidades de aplicaciones de tomacorrientes del área de trabajo. Las configuraciones de 2, 4 y 6 puertos tienen ventanas de identificación para una fácil identificación de las salidas.
Especificaciones
  • Website Part#: A0645267, A0645268, A0645269, A0645270
Especificaciones técnicas
  • Referenciapf_mdvofaceplates-4-port
  • Familia de productoCopper Faceplates and Boxes
  • Grupo de productosMDVO Faceplates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-12-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Ss_75
  • Descripción Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 15 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Faceplates and Connectors
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniClass Information and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security