Publique sus productos
10GX REVConnect Wall-Mount Termination Kit Coupler, 96-port
Belden

10GX REVConnect Wall-Mount Termination Kit Coupler, 96-port

Traducido por Google,

El sistema de montaje en pared 10GX REVConnect es un sistema de conexión cruzada flexible de muy alta densidad que cumple con el rendimiento de Categoría 6A cuando se usa un cable 10GXS terminado con núcleos REVConnect como puentes entre los puertos del usuario y del equipo. Como componente básico del sistema, el acoplador REVConnect (conector de núcleo a núcleo) está rodeado de accesorios de administración de cableado y parcheo. El acoplador REVConnect 10GX es un componente de estilo trapezoidal y se puede utilizar en cualquier panel de conexión en aplicaciones de punto de consolidación, lo que resulta en soluciones muy rentables.

Especificaciones
  • Physical Characteristics (Overall)
    Height: 15.281 in
    Width: 7.638 in
    Depth: 11.120 in
    Front Connection: Flush
    Packaging: Individually packaged in a cardboard box.
    Weight: 7.5 lbs

    Suitable Applications: 10GX System

    Website Part#: RVAXCTK96CBK

Especificaciones técnicas
  • Referenciapf_revconnectwmkitcouplers96p
  • Familia de productoCopper Cross-Connect Systems
  • Grupo de productosCAT 6A
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Código UNSPSC4322
  • Código Uniclass 2015Ss_75
  • Descripción Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniClass Information and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD5030
  • CSI UniFormat II TítuloCommunications & Security