Publique sus productos
CLASSIC PURE LIFT - Work table
CLASSIC PURE LIFT - Work table
CLASSIC PURE LIFT - Work table
    Bene

    CLASSIC PURE LIFT - Work table

    Traducido por Google,
    Un escritorio con altura regulable eléctricamente y una forma lineal y discreta.
    Especificaciones
    • CLASSIC PURE LIFT
      The desk that makes a statement.

      Product description

      • Tabletop: rectangular tabletop with optionally available with soft edge, chipboard 19 mm with 2 mm edge, melamine in white 
      • Classic Lift, with electric lifting column: white, powder-coated steel, levelling + 10 mm with adjustment screws, three-part electric telescopic rectangular column - further information in the product data sheet
      • Classic slab-end: chipboard 38 mm, melamine in white
      • Manual switch: there are three variants to choose: manual switch Easy, Basic with sensor or Premium BT with sensor - further information in the product data sheet

      Dimensions

      • Width: 1.600 mm
      • Height: 632 - 1292 mm
      • Depth: 800 mm

      Product information
      Details on available colours and materials, as well as further product variants, can be found in the product data sheet or on the website.


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclassic-pure-lift
    • Familia de productoTables
    • Grupo de productosWork tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1292
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAglomerado
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)145
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina

    Disponibilidad en regiones

    Europa